J6PEVM577P

DRA7xP 評価基板

J6PEVM577P

提供元: SVTRONICS INC
ご注文はこちら

概要

DRA77xP/DRA76xP-ACD は、DRA77xP と DRA76xP の各 JacintoTM インフォテインメント SoC (システム オン チップ) 全体にまたがるスケーラビリティと再使用を実現する設計を採用した評価プラットフォームです。このプラットフォームは異種のスケーラブル アーキテクチャ採用の Jacinto DRA77xP SoC をベースとしており、この SoC は、2 個の Arm Cortex-A15 マイクロプロセッサ ユニット、2 個の Arm® Cortex®-M4 プロセッシング サブシステム (各サブシステムが 2 個の Arm Cortex マイクロプロセッサを搭載)、2 個のデジタル信号プロセッサ (DSPC66x)、2 個の組込みビジョン エンジン (EVE) を搭載した Vision AccelerationPac、Imagination Technologies の POWERVR™ SGX544 デュアル コアを搭載した 2D / 3D-GraphicProcessing Unit、高品位 (HD) のイメージ / ビデオ アクセラレータを組み合わせています。さらに、LVDS ベース サラウンド ビュー システム向けマルチカメラ インターフェイス(パラレルとシリアルの両方)、CSI2 インターフェイス、ディスプレイ、Controller Area Network(CAN)、ギガビット イーサネット AVB などのペリフェラルのホストを統合しています。

メイン CPU ボードには、イーサネットや HDMI などの主要な周辺機器が統合されています。

評価基板には電源が付属していないことにご注意ください。電源は別途購入の必要があります。以下の仕様を満たす電源が必要です。

  • 12V DC 出力
  • 5A 出力
  • 内側端子が正極で外側端子が負極
  • 内径が 2.5mm または 2.1mm、外径が 5.5mm、挿入深度が 8.85mm のメス型 DC バレル

特長
  • ハードウェア
    • DRA77xP プロセッサ
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + LP87565 パワー マネージメント デバイス
    • 4GB eMMC
  • ソフトウェア
    • PROCESSOR-SDK-DRA7X
  • コネクティビティ
    • ギガビット イーサネット(2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Micro SD カード
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • オーディオ入出力
    • WiLink8 Q (コネクタ)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU ボード - SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

サポート対象の製品とハードウェア

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD ACD CPU ボード - SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRA77xP/DRA76xP-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 2018/11/26

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X Linux / TI-RTOS をサポートする、AM57x Sitara プロセッサ向けプロセッサ SDK

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください SVTRONICS INC。
免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。