LDO-PARAL-DESG-EVM

LDO パラレル ソリューション評価ボード、TPS7B4253-Q1 使用

LDO-PARAL-DESG-EVM

ご注文はこちら

概要

この LDO パラレル ソリューション評価基板 (EVM) は、設計者が TPS7B4253-Q1 および TPS7B6750-Q1 パラレル アプリケーションの動作と性能iを評価するのに役立ちます。この評価基板は、許容誤差が非常に小さい電圧トラッキング LDO TPS7B4253-Q1 を使用して、
高出力電流と低静止電流 (IQ) の要件に対応する LDO パラレルソリューションの実装を示します。このリファレンス デザインでは、TPS7B6750-Q1 は 5V 出力電圧をレギュレートし、2 個の TPS7B4253-Q1 デバイスが出力電流を拡大して、各チャネルの電流共有を実現します。

特長
  • 拡張出力電流、最大 900mA
  • 大負荷条件下で良好な放熱特性
  • 入力電圧範囲:4V ~ 40V
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
TPS7B4253-Q1 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、調整可能な電圧トラッキング機能、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LDO-PARAL-DESG-EVM — TPS7B4253-Q1 を使用する LDO パラレル・ソリューションの評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LDO-PARAL-DESG-EVM TPS7B4253-Q1 を使用する LDO パラレル・ソリューションの評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LDO Parallel Design Evaluation Module User's Guide 2016/09/14
証明書 LDO-PARAL-DESG-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。