LM22670INVEVAL

LM22670 反転出力レギュレータ、周波数調整または周波数同期搭載最大 1MHz、高精度イネーブル付 評価モジュール

LM22670INVEVAL

ご注文はこちら

概要

The LM22670 inverting evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22670 switching regulator in a polarity inverting topology. The LM22670 inverting evaluation board is configured to provide an output of minus 5V (-5V) up to 1.5A load current with an input voltage range of 5V to 35V. The typical operating frequency if 500 kHz. evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz.

The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C. To aid in the design and evaluation of DC/DC polarity-inverting converter solutions based on the LM22670 switching

特長
  • Input Range: 5.5V to 35V, 12V nominal
  • Output Voltage: -5V
  • Output Current Range: 0A to 1.5A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC converters
LM22670 周波数同期機能搭載、4.5V ~ 42V、3A、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ LM22670-Q1 3A、SIMPLE SWITCHER、降圧レギュレータ、同期または可変スイッチング周波数
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM22670INVEVAL/NOPB — LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM22670INVEVAL/NOPB LM22670 Inverting Output Regulator w/ Freq Adj or Synch. up to 1MHz, and Precision Enable EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (Rev. E) 2013/04/23
証明書 LM22670INVEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM22670INVEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド LM22670 Evaluation Board Inverting Topology and Application Notes (jp) 2009/07/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。