LM22671EVAL

LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER レギュレータ評価モジュール、周波数調整または周波数同期 / 高精度イネーブル付

LM22671EVAL

ご注文はこちら

概要

The LM22671 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22671switching regulator. The LM22671 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 500 mA load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 50 °C.

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage.

To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22671 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

特長
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 500 mA
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 1.5 X 1.5 inches
  • Package: PSOP-8

 

DC/DC converters
LM22671 調整可能な周波数、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、500mA 降圧型電圧レギュレータ LM22671-Q1 調整可能な周波数、500mA、SIMPLE SWITCHER®、降圧型電圧レギュレータ LM22674 高精度イネーブル搭載、4.5V ~ 42V、500mA、SIMPLE SWITCHER® 降圧コンバータ LM22674-Q1 高精度イネーブル搭載、500mA、SIMPLE SWITCHER® 降圧型電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM22671EVAL/NOPB — LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM22671EVAL/NOPB LM22671 0.5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1895 LM22671 Evaluation Board (Rev. D) 2013/04/23
証明書 LM22671EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。