LM25037EVAL
LM25037 評価ボード- デュアル PWM コントローラ用、Alternating 出力付
LM25037EVAL
概要
The LM25037 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on push-pull topology to evaluate the LM25037 controller.
特長
- Input Operating Range: 16 to 32V
- Output Voltage: 5.0V
- Output Current: 0 to 10A
- Measured Efficiency: 88% @ 10A Load and 24V Input
- Frequency of Operation: 250 kHz
- Board Size: 3.5x2.25x0.05 inches (4 layers of 2 oz copper)
- Load Regulation: 2%
- Line UVLO (14V rising / 11V falling)
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs
LM25037EVAL/NOPB — Evaluation Boards for LM25037 - Dual PWM Controller with Alternating Outputs
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1861 LM25037 Evaluation Board (Rev. C) | 2013/05/05 | |||
| 証明書 | LM25037EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |