LM2621EVAL
低入力電圧、昇圧 DC-DC
LM2621EVAL
概要
Low Input Voltage, Step-Up DC-DC
特長
- 1MHz Switching frequency minimizes board size
- 0.1uA shutdown current maximizes battery life
- Start-up at 1.1V; operational down to 0.65V
- Step-up or SEPIC applications
- MSOP-8 package - half the size of 8-Pin SO
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM2621EVAL/NOPB — 低入力電圧、昇圧 DC/DC の評価モジュール
LM2621EVAL/NOPB — 低入力電圧、昇圧 DC/DC の評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LM2621EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |