LM2623EV

汎用、ゲーテッド・オシレータ・ベースの DC/DC 昇圧コンバータ

概要

General Purpose, Gated Oscillator Based, DC/DC Boost Converter

特長
  • Good efficiency Over a Very Wide Load Range
  • Very Low Output Voltage Ripple
  • Small, Mini-SO-8 Package (half the Footprint of Standard 8 pin SO Package)
  • 1.09 mm Package height
  • Up to 2 MHz Switching Frequency
  • .8V to 14V Operating Voltage
  • 1.1V Start-up Voltage
  • 1.24V - 14V Adjustable Output Voltage
  • Up to 2A Load Current at low Output Voltages
  • 0.17 Ohm Internal MOSFET
  • Up to 90% Regulator Efficiency
  • 80 micro A Typical Operating Current (into Vdd pin of supply)
  • <2.5microA Guaranteed Supply Current in Shutdown
  • 4mm X 4 mm Thermally Enhanced LLP Package Option

Applications:

  • Cameras, Pagers and Cell Phones
  • PDAs, Palmtop Computers, GPS devices
  • White LED Drive, TFT or Scanned LCDs
  • Flash Memory Programming
  • Hand-Held Instruments
  • 1,2, 3 or 4 Cell Alkaline Systems
  • 1, 2, or 3 Cell Lithium-ion Systems

 

DC/DC converters
LM2623 0.8V ~ 14V の入力電圧、2A 負荷電流、昇圧 DC/DC LM2623-Q1 AEC-Q100 認証済み、0.8V ~ 14V の入力電圧、2A の負荷電流、昇圧 DC/DC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2623EV/NOPB — General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2623EV/NOPB General Purpose, Gated Oscillator Based, DC DC Boost Converter

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1274 LM2623 Evaluation Board (Rev. H) 2013/04/29
証明書 LM2623EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。