LM2776EVM
LM2776 チャージ ポンプ インバータ評価基板
LM2776EVM
概要
LM2776EVM を使用すると、LM2776 チャージ ポンプ インバータの評価に役立ちます。 2MHz のスイッチト コンデンサ昇圧回路は、3 個の小さな外部コンデンサを使用して最大 200mA の出力電流を供給します。 低電流 PFM または ECO モードでは、出力負荷が低いとき、LM2776 は電源から最小限の負荷を消費します。
特長
- 出力電流:200mA
- 非常に小さい出力インピーダンス
- 軽電流時の PFM モード
- 2MHz のスイッチング周波数
- インダクタのない非常に小型のソリューション サイズ
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LM2776EVM — LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
LM2776EVM — LM2776 チャージ・ポンプ・インバータ評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LM2776 Evaluation Module | 2015/05/19 | |||
| 証明書 | LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |