LM2842XMK-ADJEV

LM2842 評価ボード

LM2842XMK-ADJEV

ご注文はこちら

概要

The LM2842 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2842 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2842XMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2842 regulator ICs.

DC/DC コンバータ
LM2842 薄型 SOT-23 封止、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、0.6A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ LM2842-Q1 薄型 SOT-23 パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER® 4.5V ~ 42V、0.6A 降圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM2842XMK-ADJEV/NOPB Evaluation Board for the LM2842

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1908 LM2842 Evaluation Board (Rev. D) 2013/04/25
証明書 LM2842XMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM2842XMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。