LM3017EVM
LM3017 高効率ローサイド・コントローラ、True Shutdown 付き評価モジュール
LM3017EVM
概要
The LM3017EVM evaluation module (EVM) provides the design engineer with a fully functional asynchronous boost converter to evaluate the Texas Instruments LM3017LE boost controller IC. The EVM provides 15V output at up to 1A current from an 8V to 12V input. This EVM demonstrates the flexibility of the LM3017 in a boost topology.
特長
- 8V to 12V input voltage range
- 15V Output Voltage (default setting)
- Up to 1000 mA Output Current
- 600 KHz Fixed Switching Frequency
- Low Shutdown Current (<1uA)
DC/DC controllers
購入と開発の開始
評価ボード
LM3017EVM — LM3017 高効率ローサイド・コントローラ、True Shutdown 付き評価モジュール
LM3017EVM — LM3017 高効率ローサイド・コントローラ、True Shutdown 付き評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2212 LM3017 Evaluation Board | 2012/09/12 | |||
| 証明書 | LM3017EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |