LM3429BKBSTEVAL

LM3429 - N チャネル・コントローラ LED ドライバ、昇降圧 評価ボード

LM3429BKBSTEVAL

ご注文はこちら

概要

This wide range evaluation board showcases the LM3429 NFET controller used with a buck-boost current regulator. It is designed to drive 4 to 8 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 70V.

The evaluation board showcases most features of the LM3429 including PWM dimming, overvoltage protection and input under-voltage lockout. It also has a right angle connector (J7) which can mate with an external LED load board allowing for the LEDs to be mounted close to the driver. Alternatively, the LED+ and LED- banana jacks can be used to connect the LED load.

照明 LED ドライバ
LM3429 定電流 LED ドライバ向け、シンプルな N チャネル コントローラ

 

車載 LED ドライバ
LM3429-Q1 車載、定電流 LED ドライバ向け、シンプルな N チャネル コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3429BKBSTEVAL/NOPB — LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM3429BKBSTEVAL/NOPB LM3429 - N-Channel Controller LED Driver Buck-Boost Evaluation Board

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1985 LM3429 Buck-Boost Evaluation Board (Rev. C) 2013/05/03
証明書 LM3429BKBSTEVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LM3429BKBSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。