LM34966EVM-FLY
LM34966 フライバック コントローラの評価基板
LM34966EVM-FLY
概要
LM34966EVM-FLY 評価基板は、入力電圧範囲の広い非同期フライバック コントローラである LM34966-Q1 の機能と性能を提示します。標準構成は、18V ~ 36V の入力範囲に対応し、250kHz のスイッチング周波数で動作して、5V のレギュレーション済み出力で 4A を供給する設計を採用しています。この評価基板は、構成を容易に実施できることを重視して設計してあるので、同じ基板を使用して多様なアプリケーションを評価することができます。
特長
- 入力電圧範囲:18V ~ 36V
- 5V の絶縁出力電圧で 4A を供給
- 250kHz のスイッチング周波数
- ヒカップ モード対応の短絡保護機能
DC/DC コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM34966EVM-FLY — LM34966 flyback controller evaluation module
LM34966EVM-FLY — LM34966 flyback controller evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM34966EVM-FLY Flyback Evaluation Module | PDF | HTML | 2020/09/28 | ||
| 証明書 | LM34966EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/09/10 |