LM3645EVM
LM3645 評価基板
LM3645EVM
概要
LM3645 評価基板 (EVM) は、大電流 LED ドライバである LM3645 の動作と性能の評価に役立ちます。このデバイスは、I2C 互換インターフェイス経由で包括的な構成を実行できます。フラッシュ (点滅) モードまたはトーチ (点灯) モードでイネーブルにすることができます。このモジュールは、評価基板 (EVM) 上に実装済みである 4 個の LED を活用します。
特長
- LM3645 2A ハイサイド電流源搭載、同期整流昇圧、クワッド LED フラッシュ (点滅) ドライバ
- USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、I2C 信号と 3.3V 電力を入力
照明 LED ドライバ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2