LM3691TL-1.8EV

LM3691TL-1.8 評価ボード

LM3691TL-1.8EV

購入

概要

The LM3691 step-down DC-DC converter is optimized for powering ultra-low voltage circuits from a single Li-Ion cell or 3 cell NiMH/NiCd batteries. It provides up to 1A load current, over an input voltage range from 2.3V to 5.5V. There are several different fixed voltage output options available.

The LM3691 evaluation board is a working demonstration of a step down DC-DC converter. This application note contains information about the evaluation board. For further information on buck converter topology, device electrical characteristics, and component selection, please refer to the datasheet.

特長
  • VOUT = 0.75V to 1.8V
  • ± 1% DC output voltage precision
  • 2.3 ≤ VIN ≤ 5.5V
  • 4 MHz switching frequency
  • 64 µ A (typ.) quiescent current in ECO mode
  • 1A maximum load capability
  • Automatic ECO/PWM mode switching
  • Mode Pin to select ECO/Forced PWM mode
  • 1 µ H inductor, 4.7 µ F input capacitor (0603(1608) case size) and 4.7 µ F output capacitor (0603(1608) case size)
  • Current overload and thermal shutdown protections
  • Only three tiny surface-mount external components required (solution size less than 15 mm2)

Applications:

  • Mobile Phones
  • Hand-Held Radios
  • MP3 players
  • Portable Hard Disk Drives

 

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LM3691 ポータブル アプリケーション向け、高精度、小型、1A、降圧 DC/DC コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM3691TL-1.8EV/NOPB — LM3691TL-1.8 Evaluation Board

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1772 LM3691 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 30日
証明書 LM3691TL-1.8EV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
証明書 LM3691TL-1.8EV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート LM3691 High-Accuracy, Miniature 1-A Step-Down DC-DC Converter for Portable Applications データシート (Rev. J) PDF | HTML 2015年 12月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ