LM3881EVAL
LM3881 パワー・シーケンサ用評価ボード
LM3881EVAL
概要
This evaluation board is designed to permit the designer to connect it directly to the Enable or Remote ON/Off pins of power supply devices of an existing system to facilitate system sequencing. Upon enabling the device, the three open drain output flags will rise in sequential order, 1-2-3. Once the part is disabled, the shutdown sequence will occur in reverse order 3-2-1. Therefore the last power supply that started up will be the first to shutdown.
特長
- Power up and power down control
- Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
- Small footprint SOT23-6
- Low quiescent current of 20 mA
- Capacitor controlled timing options
シーケンサ
購入と開発の開始
評価ボード
LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer
LM3881EVAL — Evaluation Board for the LM3881 Power Sequencer
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1785 LM3881 Power Sequencer Evaluation Board (Rev. C) | 2013/05/07 | |||
| 証明書 | LM3881EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |