LM5009EVAL
150mA、100V 降圧スイッチング・レギュレータ
LM5009EVAL
概要
LM5009 150mA, 100V Step-Down Switching Regulator
特長
- Integrated N-Channel MOSFET
- Guaranteed 150mA output current capability
- Ultra-Fast Transient Response
- No loop compensation required
- Vin feed forward provides constant operating frequency
- Switching frequency can exceed 600kHz
- Highly efficient operation
- 2% accurate 2.5V feedback from - 40°C to 125°C
- Internal startup regulator
- Intelligent current limit protection
- External shutdown control
- Thermal shutdown
- MSOP-8 and thermally enhanced LLP packages
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
LM5009EVAL/NOPB — 150mA、100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール
LM5009EVAL/NOPB — 150mA、100V、ワイド入力電圧範囲(Vin)、降圧スイッチング・レギュレータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1445 LM5009 Evaluation Board (Rev. D) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5009EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |