LM5013-Q1EVM
LM5013-Q1 100V 入力、3.5A、非同期整流降圧 DC/DC コンバータの評価基板
LM5013-Q1EVM
概要
LM5013-Q1EVM 評価基板 (EVM) は、非同期整流を採用し、高い変換効率を達成する 100V DC/DC 降圧レギュレータを 1 個採用しています。この EVM は、15V ~ 100V の広い入力電圧範囲で動作し、300kHz のスイッチング周波数で 12V のレギュレーション済み出力を供給します。このモジュールの設計は、広い入力電圧範囲 (広いVIN)、広いデューティ サイクル範囲、ハイサイド パワー MOSFET 内蔵、サイクル単位の過電流保護、高精度イネーブルという特長のある LM5013-Q1 非同期降圧コンバータを採用しています。AEC-Q100 グレード 1 の車載認証済みの LM5013-Q1 は、-40℃ ~ +150℃ の接合部温度範囲で動作する定格です。LM5013-Q1 は、8 ピンの SO PowerPad™ パッケージ封止済みであり、高密度で部品点数の少ない DC/DC ソリューションを実現します。
特長
- 高効率
- 電流制限
- 入力電圧範囲:15V ~ 100V
購入と開発の開始
評価ボード
LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter
サポート対象の製品とハードウェア
LM5013-Q1EVM — LM5013-Q1 evaluation module 100-V input, 3.5-A non-synchronous buck dc/dc converter
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5013-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/11/01 | ||
| 証明書 | LM5013-Q1EVM Declaration of Conformity | 2021/03/09 |