LM5019QUICK-CALC

LM5019 クイック・スタート・カリキュレータ

LM5019QUICK-CALC

ダウンロード

概要

LM5019 Quick Start Calculator is an easy to use excel based design tool for LM5019 based buck converter design. The design tool has all the design equations embedded and an example default design. The user can modify the design input parameters such as the input voltage range, output voltage, load current, and frequency and quickly tweak the design according to his or her application needs.

This tool can be downloaded for off-line use.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

LM5019QUICK-CALC LM5019 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ
ダウンロードオプション

LM5019QUICK-CALC LM5019 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/08/28
製品
DC/DC converters
LM5019 7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc056 or www.ti.com/lit/xx/snvc056/snvc056.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC056. Please update any bookmarks accordingly.

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。