ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

7.5 ~ 100V の広い入力電圧範囲、100mA、コンスタント オンタイム、同期整流 降圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5168 アクティブ Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ FPWM and PFM mode option and low IQ.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Enable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 90
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 7.5 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.25 Switch current limit (typ) (A) 0.3 Features Enable, Synchronous rectification, UVLO adjustable Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00005 Duty cycle (max) (%) 90
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 7.5V~100V の広い入力電圧範囲
  • 100mA のハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225V 以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 8ピン WSON
    • 8ピン SO PowerPAD
  • WEBENCH Power Designer により、LM5019 を使用するカスタム設計を作成
  • 7.5V~100V の広い入力電圧範囲
  • 100mA のハイサイドおよびローサイド・スイッチを内蔵
  • ショットキー不要
  • コンスタント・オンタイム制御
  • ループ補償が不要
  • 超高速の過渡応答
  • ほぼ一定の動作周波数
  • インテリジェントなピーク電流制限
  • 出力電圧を 1.225V 以上で調整可能
  • 2% の高精度帰還基準電圧
  • 周波数を最大 1MHz まで調整可能
  • 可変の低電圧誤動作防止
  • リモート・シャットダウン
  • サーマル・シャットダウン
  • パッケージ:
    • 8ピン WSON
    • 8ピン SO PowerPAD
  • WEBENCH Power Designer により、LM5019 を使用するカスタム設計を作成

LM5019 は 100V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM5019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷状態を保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。

LM5019 デバイスは、WSON-8 および SO PowerPAD-8 プラスチック・パッケージで供給されます。

LM5019 は 100V、100mA の同期整流降圧型レギュレータで、ハイサイドとローサイドの MOSFET が内蔵されています。LM5019 に採用されているコンスタント・オンタイム (COT) 制御方式はループ補償が必要なく、過渡応答が非常に優れており、非常に高い降圧率を実現できます。オンタイムは入力電圧に反比例して変化し、入力電圧範囲の全体にわたって、周波数はほぼ一定に維持されます。高電圧のスタートアップ・レギュレータにより、IC の内部動作用および内蔵ゲート・ドライバ用にバイアス電力が供給されます。

ピーク電流制限回路により、過負荷状態を保護します。低電圧誤動作防止 (UVLO) 回路は、入力低電圧スレッショルドとヒステリシスを別々にプログラム可能です。その他の保護機能として、サーマル・シャットダウンとバイアス電源低電圧誤動作防止が搭載されています。

LM5019 デバイスは、WSON-8 および SO PowerPAD-8 プラスチック・パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
20 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5019 100V、100mA、コンスタント・オンタイム式同期整流降圧/フライバック・レギュレータ データシート (Rev. H 翻訳版) 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2021年 9月 9日
製品概要 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024年 8月 20日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
機能安全情報 LM26420-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution 2020年 2月 17日
ホワイト・ペーパー Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
アプリケーション概要 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー コストが重視される、要求の厳しいアプリケーション向けのワイドVin、低EMIの同期整流方式降圧型回路の評価 最新英語版 (Rev.A) 2017年 1月 31日
技術記事 Simplifying 100V wide VIN power conversion PDF | HTML 2016年 11月 11日
ホワイト・ペーパー Fly-Buck™ コンバータを使用した絶縁型レールの迅速な設計 英語版 2016年 2月 17日
技術記事 Create a Fly-Buck™ converter in WEBENCH® Power Designer PDF | HTML 2015年 10月 9日
Analog Design Journal Fly-Buck(TM) converter provides EMC and isolation in PLC applications 2015年 1月 29日
アプリケーション・ノート AN-2292 Designing an Isolated Buck (Fly-Buck) Converter (Rev. C) 2014年 12月 17日
その他の技術資料 LM5017/18/19 & LM25017/8/9 入力9V~100V, 48V 出力600mA,300mA,100mA 2013年 12月 11日
製品概要 Fly-Buck™ Solution 2013年 11月 19日
ホワイト・ペーパー Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) 2013年 9月 19日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013年 8月 13日
ユーザー・ガイド LM5019 Buck Evaluation Board (Rev. A) 2013年 4月 30日
製品概要 LM5017(0.6A)/18(0.3A)/19(0.1A)製品概要 2012年 8月 19日
その他の技術資料 High-Voltage PoL Power Solutions 2012年 1月 30日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOST-PSEMTHR8-097 — TPS23882 タイプ 3、30W、2 ペア、8 ポート PSE システム向けの PSE (給電側) マザーボード

このマザーボードは、PSE コントローラ エコシステム用のベースボードです。8 チャネル、TPS23882、IEEE 802.3bt 対応の PoE PSE コントローラであり、マザーボード (BOOST-PSEMTHR8-097) および TPS23882EVM ドーター カード (TPS23882EVM-008) (別売り) を使用して評価することができます。PoE 評価エコシステム全体には以下のものが含まれています。

  • TPS23882 評価システム
    • BOOST-PSEMTHR8-097:IEEE 802.3bt 対応、PoE PSE (給電側) アプリケーション向け、マザーボード (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5019EVAL — LM5019 同期整流・降圧、評価基板

The LM5019 evaluation board provides the designer with a fully functional buck regulator employing the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 10V output over an input range of 12.5V to 100V.
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5019ISOEVAL — LM5019 絶縁型バイアス電源評価基板

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5019 PSpice Transient Model

SNVM045.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM5019 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAM4.ZIP (2 KB) - PSpice Model
計算ツール

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

LM5019QUICK-CALC LM5019 Buck Regulator Quick Start Component Calculator

LM5019 Quick Start Calculator is an easy to use excel based design tool for LM5019 based buck converter design. The design tool has all the design equations embedded and an example default design. The user can modify the design input parameters such as the input voltage range, output voltage, load (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00120 — ソーラー MPPT 充電コントローラのリファレンス デザイン

12V と 24V のパネルに対応するソーラー パネル入力向けに構築された、20A 最大電力点追従(MPPT)ソーラー充電コントローラのリファレンス デザインです。このリファレンス デザインは、小電力および中電力の太陽光チャージャ ソリューションを実現します。出力電流が最大 20A の 12V/24V パネルと 12V/24V バッテリを使用して動作できます。拡張性が高く、MOSFET を 100V の定格部品に変更することで、簡単に 48V のシステムに対応できます。また、現在使用中の MOSFET の TO-220 パッケージ版を使用し、電流を 40A に上げることもできます。MPPT (...)
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
英語版: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01411 — Type 2 PoE PSE、6kVの雷サージのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、TI の TPS23861 PSE コントローラに基づく Power over Ethernet (PoE) 電源供給装置 (PSE) システム用の雷サージ保護ソリューションを提供します。このような保護を実装する必要があるかどうかは、通常、PSE が動作することを想定している環境と、PSE の固有の分離特性によって異なります。産業用 (NVR、DVR など) および通信用 (イーサネット スイッチ、ゲートウェイなど) アプリケーションの場合、雷サージ保護はシステムの設計上の重要な考慮事項です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ