LM5020EVAL
100V 電流モード PWM コントローラ・フライバック評価ボード
LM5020EVAL
概要
100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board
特長
- Internal start-up bias regulator
- Error amplifier
- Precision voltage reference
- Programmable softstart
- 1 A peak gate driver
- Maximum duty cycle limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
- Programmable line under voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
- Cycle-by-cycle over-current protection
- Slope compensation (LM5020-1)
- Programmable oscillator frequency with synchronization capability
- Current sense leading edge blanking
- Thermal shutdown protection
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
購入と開発の開始
評価ボード
LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board
LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1314 LM5020 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/05/06 | |||
| 証明書 | LM5020EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |