LM5060EVAL

LM5060 用評価ボード

概要

LM5060 評価ボードは、低静止電流の LM5060 ハイサイド保護コントローラの機能デモ用に設計されています。LM5060 の機能評価を目的としています。1 個のハイサイド N チャネル パワー MOSFET を使用しています。この評価基板は、小型ソリューション サイズのアプリケーションを提示する設計を採用しています。

ホットスワップ コントローラ
LM5060 5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ LM5060-Q1 車載、5.5V ~ 65V、ハイサイド保護コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5060EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5060

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2000 LM5060EVAL Evaluation Board (Rev. C) 2013/05/06
証明書 LM5060EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。