LM5064EVK

LM5064 用評価ボード

概要

The LM5064EVK evaluation module provides the power design engineer with a fully functional intelligent monitoring and protection controller board designed for negative voltage systems. This application note describes the various functions of the board, how to test and evaluate it, and how to use the GUI design tool to change the components for a specific application. Use of the advanced telemetry and monitoring capabilities of this device requires the installation of the Intelligent Power Manager GUI; however, the LM5064 is capable of acting as a hot-swap and protection circuit without any software installation.

ホットスワップ コントローラ
LM5064 PMBus 搭載、-10V ~ -80V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5064EVK/NOPB — Evaluation Board for the LM5064

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5064EVK/NOPB Evaluation Board for the LM5064

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2143 LM5064 Evaluation Kit (Rev. B) 2020/01/06
証明書 LM5064EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
PMBUSMGRGUI-SW LM25066、LM5066、LM5064、LM25056 PMBus マネージャ GUI

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。