LM5066IEVM-626
LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き
LM5066IEVM-626
概要
LM5066IEVM-626 評価基板 (EVM) は、LM5066I の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この IC は、PMBUS に準拠する SMBUS/I2C インターフェイスを搭載した高性能ホット・スワップ・コントローラであり、バックプレーンのパワー・バスに接続した複数のシステムの電気的動作条件の高精度測定、保護、および制御を実施します。この評価基板は、外部にある試験用回路とアプリケーション回路を容易に接続するためのヘッダー・コネクタを複数搭載しています。
特長
- 高精度の遠隔測定に対応しており、電流測定精度は ±1.25%、電力測定精度は ±1.75%。
- 広い入力電圧範囲:10V ~ 80V。
- Node Manager 2.0 と 2.5 に完全準拠しているほか、I2C/SMBus インターフェイスを搭載し、PMBus 準拠のコマンド構造を採用しています。
- リモート温度センシング機能に加えて、警告とシャットダウンの各スレッショルドがプログラマブル (設定可能)。
ホットスワップ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き
LM5066IEVM-626 — LM5066IEVM-626 評価モジュール、PMBus 付き
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5066IEVM-626 Evaluation Module | 2014/05/15 | |||
| 証明書 | LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |