LM5069EVAL

高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付

概要

The LM5069EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional hot swap controller board designed for positive voltage systems. This board contains an LM5069-2, the auto restart version of this IC. This application note describes the various functions of the board, how to test & evaluate it, and how to change the components for a specific application. The LM5069 data sheet is available from www.ti.com.

特長
  • Adjustable current limit
  • Circuit breaker function for severe over-current events
  • Internal high side charge pump and gate driver for external N-channel MOSFET
  • Adjustable under-voltage lockout (UVLO) and hysteresis
  • Adjustable over-voltage lockout (OVLO) and hysteresis
  • Initial insertion timer allows ringing and transients to subside after system connection
  • Programmable fault timer avoids nuisance trips
  • Active high open drain POWER GOOD output
  • Available in latched fault and automatic restart versions
  • MSOP-10 Package

Applications:

  • Server Backplane Systems
  • Base Station Power Distribution Systems
  • Solid State Circuit Breaker
  • 24V/48V Industrial Systems

 

ホットスワップ コントローラ
LM5069 電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ TPS2493 電力制限、自動再試行、アナログ電流監視の各機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM5069EVAL/NOPB — 高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM5069EVAL/NOPB 高正電圧 ホット・スワップ、突入電流コントローラ、電力制限付

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1326 LM5068 Evaluation Board (Rev. A) 2013/05/06
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-1522 LM5069 Evaluation Board (Rev. B) 2013/05/06
証明書 LM5069EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015/04/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。