LM5085EVAL
LM5085 - 75V コンスタント・オンタイム PFET バック・スイッチング・コントローラ
LM5085EVAL
概要
The LM5085 evaluation board provides the design engineer with a fully functional buck regulator, employing the LM5085 PFET switching controller which uses the constant on-time (COT) operating principle. The evaluation board provides a 5V output over an input range of 5.5V to 55V. The circuit delivers load currents to 4.5A, with current limit set at ≅7.6A. The board is populated with all components except C5.
特長
- Input Voltage: 5.5V to 55V, 60V maximum
- Output Voltage: 5V
- Maximum load current: 4.5A for VIN >8V
- Minimum load current: 0A
- Current Limit Threshold: ≅7.6A
- Measured Efficiency: 97.2% (VIN 5.5V, IOUT = 0.6Amps)
- Nominal Switching Frequency: 300 kHz
- Size: 3.1 in. x 1.5 in. x 0.78 in
購入と開発の開始
評価ボード
LM5085EVAL/NOPB — LM5085 - 75V コンスタント・オンタイム PFET バック・スイッチング・コントローラ
LM5085EVAL/NOPB — LM5085 - 75V コンスタント・オンタイム PFET バック・スイッチング・コントローラ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-1878 LM5085 Evaluation Board (Rev. B) | 2013/04/30 | |||
| 証明書 | LM5085EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |