LM5114BSDEVAL
LM5114 ブースト ゲート ドライバ評価ボード
LM5114BSDEVAL
概要
LM5114 は、ピークのシンク / ソース電流 7.6A/1.3A の駆動能力を備えた、単一のローサイド ゲート ドライバです。このデバイスは、ブースト型構成において標準的な Si MOSFET または エンハンスメント モード GaN FET を駆動する用途や、絶縁型トポロジーにおける二次側の同期整流 FET を駆動する用途に使用できます。LM5114 評価ボードは、設計エンジニアが LM5114 を評価するための、完全に機能するブースト型 DC/DC コンバータを提供するよう設計されています。100V エンハンスメント モード GaN FET (EPC2001) を昇圧パワー スイッチとして使用しています。制御回路は、100V 対応の電流モード PWM コントローラである LM5020 によって構成されています。評価ボードの仕様は以下のとおりです:
- 入力動作電圧:24V ~ 66V
- 出力電圧:75V
- 出力電流2A
- 48V 時の実測効率:97% @ 2A
- 動作周波数:500kHz
- ライン UVLO:23.6V (立ち上がり) / 21.6V (立ち下がり)
- ボード サイズ:2.99 × 3.26inches
プリント基板は、FR4 材料上に 2 オンス銅の 2 層構造で構成され、基板厚は 0.050 インチです。
特長
- 立ち上がり時間および立ち下がり時間を制御可能とする、独立したソース出力およびシンク出力
- +4V ~ +12.6V 単電源
- 7.6A / 1.3A ピーク シンク / ソース ドライバ電流
- 0.23Ω オープン ドレイン、プルダウン、シンク出力
- 2Ω オープン ドレイン、プルアップ、ソース出力
- 電源オフのプルダウン クランプ
- 伝搬遅延時間:12ns (代表値)
- 反転入力と非反転入力間の遅延時間のマッチング
- 最大 +14V まで対応のロジック入力 (VDD 電圧に関係しない)
- –40℃ ~ +125℃ の動作温度範囲
- MAX5048 とピン互換
ローサイド ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 ブースト・ゲート・ドライバ評価ボード
LM5114BSDEVAL/NOPB — LM5114 ブースト・ゲート・ドライバ評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | AN-2206 LM5114 Evaluation Board (Rev. A) | 2013/05/03 | |||
| 証明書 | LM5114BSDEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |