LM63LM64LM96X63EVM
LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用
LM63LM64LM96X63EVM
概要
The LM63LM64LM96x63EVM evaluation module (EVM) enables designers to immediately start evaluating the operation and performance of the LM63, LM64, LM96063, and LM96163 remote digital temperature sensor / fan controller family of ICs. All four devices can be evaluated by clicking on the appropriate device selection menu within the GUI, which controls the built-in I2C switch.
特長
- Evaluate LM63, LM64, LM96063, LM96163 fan controller family
- Device selection via I2C switch
- User friendly GUI interface
- 3-pin or 4-pin fans pluggable through on-board connector
- Powered by USB
- Users may connect their own remote temperature diode
購入と開発の開始
評価ボード
LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用
LM63LM64LM96X63EVM — LM63LM64LM96x63EVM - 評価モジュール、リモート・ダイオード・デジタル温度センサ(ファン制御内蔵)用
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM63LM64LM96x63EVM User's Guide | 2013/10/15 | |||
| 証明書 | LM63LM64LM96X63EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |