LM74701Q1EVM
LM74701-Q1 VDS クランプ内蔵、理想ダイオード コントローラの評価基板
LM74701Q1EVM
概要
LM74701-Q1 評価基板 (LM74701Q1EVM) は、VDS クランプを内蔵した理想ダイオード コントローラである LM74701-Q1 の動作と性能の評価に役立ちます。この評価基板は、N チャネル パワー MOSFET を使用し、低静止電流 (IQ) の LM74701-Q1 コントローラと組み合わせて、入力逆電圧保護機能を実現する方法を提示します。
特長
- 逆極性バッテリ保護
- 非常に小さいシャットダウン電流
- 車載の ISO 7637-2 規格に適合
- 内蔵型 VDS クランプ
理想ダイオードと OR コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp
LM74701Q1EVM — LM74701-Q1 evaluation module for ideal diode controller with integrated VDS clamp
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーザー・ガイド | LM74701-Q1EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021/09/08 | |||
| 証明書 | LM74701Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021/05/28 |