LM7472EVM

LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード コントローラの評価基板

概要

TI の LM7472EVM 評価基板は、バッテリ逆接続保護アプリケーションで LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード コントローラを使用する場合の動作と性能を評価するのに役立ちます。この評価基板は、低静止電流 (IQ) と高速過渡応答を目的として昇圧レギュレータを内蔵した LM7472x-Q1 が、2 個のバック バック N チャネル パワー MOSFET を制御し、理想ダイオードを最初の MOSFET に接続して、後段の 2 番目の MOSFET を使用して出力の切り替えとパワー パスのカットオフを実施する方法を示します。

特長
  • 逆極性バッテリ保護
  • 2 個の外部 N チャネル MOSFET をコモン ドレイン構成で双方向接続
  • 出力の切り替えとパワー パスのカットオフ
  • 過電圧保護機能
  • 車載過渡耐性試験の要件に適合
理想ダイオードと OR コントローラ
LM74720-Q1 車載対応、アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ LM74722-Q1 車載対応、200kHz アクティブ整流機能とロード ダンプ保護機能搭載、低静止電流 (IQ) の理想ダイオード コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM7472EVM — LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM7472EVM LM74720-Q1 と LM74722-Q1 の各理想ダイオード・コントローラの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM7472EVM: Evaluation Module for LM74720-Q1 & LM74722-Q1 Ideal Diode Controllers PDF | HTML 2021/09/15
証明書 LM7472EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021/12/10
証明書 LM7472EVM-CS EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/08/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。