LM8365EVM

LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ用評価基板

概要

LM8365 評価基板 (EVM) は、プログラマブル出力遅延機能搭載マイクロパワー低電圧スーパーバイザ LM8365 の動作と性能を評価する際に役立ちます。この評価基板 (EVM) では、LM8365 の 2.7V リセット スレッショルド バージョンを使用します。この評価基板 (EVM) は、プログラマブル遅延時間に対応する 3 個の個別コンデンサを選択することで、LM8365 の適切な機能を実証します。

特長
  • 高精度スレッショルド電圧 (±2.5%)
  • 超低静止電流0.65µA (VIN = 2.87V)
  • 3 個のコンデンサ オプションにより遅延をプログラム可能
  • アクティブ Low のオープン ドレイン出力
  • スレッショルド電圧 2.7V
リセット、およびウォッチドッグ IC
LM8365 低静止電流、プログラマブル出力遅延機能搭載、アクティブ ロー、リセット IC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LM8365EVM — LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LM8365EVM LM8365 マイクロパワー低電圧スーパーバイザ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LM8365EVM User's Guide 2015/10/14
証明書 LM8365EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。