LMH5401EVM
LMH5401 の評価基板
LMH5401EVM
概要
The LMH5401EVM is an evaluation module for the single LMH5401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs. The amplifier is configured for single-ended input with gain of 12dB (4 V/V). The board has differential outputs, one for each of the amplifier outputs. It can be easily configured for differential inputs, and single- or split-supply operation.
特長
- Configured for split-supply operation and easily modified for single supply
- Single ended or differential input signals
- Fully differential output
- Designed for easy connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
- Inputs and outputs include SMA connectors
RF 完全差動アンプ (FDA)
詳細はこちら
- LMH5401EVM のご注文
- User's Guide (英語) の図示のように信号線を複数の SMA コネクタに接続
購入と開発の開始
評価ボード
LMH5401EVM — LMH5401 評価モジュール
LMH5401EVM — LMH5401 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) | 2015/03/27 | |||
| 証明書 | LMH5401EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |