LMH9135-EVM

3.55GHz 差動入力、シングル エンド出力アンプの評価基板

LMH9135-EVM

ご注文はこちら

概要

LMH9135 評価基板 (EVM) は、LMH9135 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2 x 2mm2 の 12 ピン RRL パッケージに封止済みで、差動入力からシングルエンド出力への変換を行う、18dB ゲイン ブロック アンプです。このデバイスは、次世代の 5G m-MIMO アクティブ アンテナ システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この EVM は、LMH9135 の機能と性能を迅速かつ容易にデモできるように設計してあります。このデバイスは、3.55GHz 送信アプリケーションで使用し、600MHz 動作時に 1dB の BW (帯域幅) 達成を想定しています。この基板は 50Ω のテスト機器との容易なインターフェイスを想定し、 デフォルトで 100Ω の差動入力とのマッチング、および 50Ω のシングルエンド出力とのマッチング向けにセットアップ済みです。オンボード コネクタを使用して、この EVM を +3.3V 電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。

特長
  • +3.3V 単一電源電圧で動作
  • 100Ω 差動入力、および 50Ω シングルエンド出力とマッチングするインターフェイスを想定した設計
  • オンボードの SMA コネクタを使用する、入出力とのシンプルなインターフェイス
  • ジャンパ コネクタを使用するパワー ダウン オプションがオンボードで使用可能
RF 完全差動アンプ (FDA)
LMH9135 バラン内蔵、2.3 ~ 4.2GHz、差動からシングルエンドへの変換アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMH9135RRLEVM — 3.55GHz 差動入力、シングル・エンド出力アンプの評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMH9135RRLEVM 3.55GHz 差動入力、シングル・エンド出力アンプの評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AFE79xx, LMH9xx EVM User Guide PDF | HTML 2020/07/23
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMH9135 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2020/04/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。