LMK1C1104DFNEVM

LMK1C1104 DFN 封止、低ジッタ、1:4、LVCMOS ファンアウト バッファの評価基板

LMK1C1104DFNEVM

ご注文はこちら

概要

LMK1C1104DQF は、高性能で追加ジッタの小さい LVCMOS クロック バッファであり、1 個の LVCMOS 入力、4 個の LVCMOS 出力、1 本のグローバル出力イネーブル ピンを実装しています。この評価基板 (EVM) は、LMK1C1104DQF の電気的性能を実証する設計を採用しています。LMK1C1104DFNEVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。

特長
  • 位相ノイズとジッタが小さい LVCMOS クロックを最大 4 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
  • ジャンパ使用で構成できる出力イネーブル ピン
  • 3.3V/2.5V/1.8V/1.5V の単一電源電圧で動作するボード
  • このボードは、業界標準のフットプリントを採用した、互いにピン互換性のある DFN デバイス向けに、最大 4 系統のクロック出力をサポート
クロック バッファ
LMK1C1102 2 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ LMK1C1104 4 チャネル出力、LVCMOS 1.8V バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMK1C1104DFNEVM — LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer DFN evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMK1C1104DFNEVM LMK1C1104 low jitter 1:4 LVCMOS fan-out buffer DFN evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMK1C1104DQF Low-Additive, Phase-Noise LVCMOS Clock Buffer Evaluation Board PDF | HTML 2021/06/16
証明書 LMK1C1104DFNEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021/06/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。