LMK1D1216EVM
LMK1D1216 低ジッタ、2:16 LVDS ファンアウト バッファの評価基板
LMK1D1216EVM
概要
LMK1D1216 は、2 個の差動入力と 16 個の LVDS 出力を採用した、高性能で付加ジッタの小さい LVDS クロック バッファです。この評価基板 (EVM) は、LMK1D1216 の電気的性能を実証する設計を採用しています。ほかに、この評価基板 (EVM) を使用して、LMK1Dxxxx ファミリに属する他の 48 ピン デバイスを評価することもできます。LMK1D1216EVM は、最高の性能を達成できるように、複数の 50Ω SMA コネクタと、複数のインピーダンス制御済み 50Ω マイクロストリップ伝送ラインを実装しています。
特長
- 位相ノイズとジッタが小さい LVDS クロックを少なくとも 16 系統のファンアウトで供給する、使いやすい評価ボード
- ジャンパ使用で構成できる複数の制御ピン
- 3.3V/2.5V/1.8V の単一電源電圧で動作するボード
購入と開発の開始
評価ボード
LMK1D1216EVM — LMK1D1216 低ジッタ、2:16 LVDS ファンアウト・バッファの評価基板
LMK1D1216EVM — LMK1D1216 低ジッタ、2:16 LVDS ファンアウト・バッファの評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK1D1216EVM User's Guide | PDF | HTML | 2021/10/26 | ||
| 証明書 | LMK1D1216EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC() | 2021/08/19 |