LMKDB1108EVM

LMKDB1108 PCIe Gen 1 ~ Gen 6 向け、8 出力、クロック バッファの評価基板

LMKDB1108EVM

ご注文はこちら

概要

LMKDB1108 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 6 をサポートし DB2000QL に準拠したバッファである LMKDB1108 LP-HCSL を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) は複数のジャンパと 1 個の USB 接続端子を搭載しており、LMKDB1108 を希望のユーザー プログラミング (設定) とセットアップで使用することができます。この評価基板を採用すると、LMKDB1108 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施できるフレキシビリティを確保できます。

特長
  • PCIe Gen 1 ~ Gen 6 と DB2000QL に準拠のバッファ
  • 外部電源と USB 電源の各オプション
  • TICS Pro ソフトウェア GUI を使用したプログラミング (設定) が可能
  • ピン制御による出力のイネーブル / ディスエーブルが可能なオンボード入出力エクスパンダ
クロック バッファ
LMKDB1108 PCIe® Gen 1 ~ Gen 7 向け、8 出力の LP-HCSL クロック バッファ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMKDB1108EVM — LMKDB1108 evaluation module for eight-output clock buffer for PCIe Gen 1 to Gen 6

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMKDB1108EVM LMKDB1108 evaluation module for eight-output clock buffer for PCIe Gen 1 to Gen 6

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMKDB1108 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024/09/23
証明書 LMKDB1108EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/07/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。