LMP2021MAEVAL
LMP2021MA ブリッジ・センサ・インスツルメンテーション・アンプ評価ボード
LMP2021MAEVAL
概要
The LMP2021MAEVAL Instrumentation Amplifier Evaluation Board is configured as a differential-in, differential-out amplifier using the LMP2021. Also included is a precision reference and buffer to drive a bridge sensor. The board is set up to be used with the ADC141S626 Evaluation Board (Part Number: ADC141S626EB).
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
購入と開発の開始
評価ボード
LMP2021MAEVAL/NOPB — LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board
LMP2021MAEVAL/NOPB — LMP2021MA Bridge Sensor Instrumentation Amplifier Evaluation Board
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | LMP2021MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | LMP2021MAEVAL - Bridge Sensor Instrumentation Amp Evaluation Board User Guide (Rev. A) | 2013/04/22 |