LMR12010YMKDEMO

LMR12010 デモ・ボード、SIMPLE SWITCHER 20Vin、1A 降圧レギュレータ、SOT-23

LMR12010YMKDEMO

ご注文はこちら

概要

The LMR12010 is a step down DC-DC regulator that operates at the following switching frequencies: the LMR12010X at 1.6MHz and the LMR12010Y at 3MHz. The demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the Y version. The tiny low profile thin SOT23 package allows the design to use less than 1 square inch of board area.

The circuit is configured with the boost diode connected to VIN. VIN must not exceed the maximum operating limit of 5.5V + VfD2 using this configuration. This will ensure that the voltage between the Boost and SW pins, VBOOST - VSW, does not exceed 5.5V for proper operation. Please see the LMR12010 datasheet for more information regarding this requirement.

The schematics at the end of this document show how to reconfigure this demo board for various input and output conditions as discussed in the LMR12010 datasheet. Short or leave open the connections as indicated in the schematics. The above restrictions for the input voltage are valid only for the demo board as shipped with the demo board schematic below.

特長
  • 3.0V to 5V Input Voltage Range (as shipped)
  • 1.8V Output Voltage
  • Up to 1A Output Current
  • Switching Frequency of 3MHz
  • Small Solution Size (17mm x 17mm)
DC/DC コンバータ
LMR12010 SOT-23 封止、3V ~ 20V、1A 降圧 DC/DC スイッチング レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR12010YMKDEMO/NOPB — LMR12010 デモ・ボード、SIMPLE SWITCHER 20Vin、1A 降圧レギュレータ、SOT-23

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR12010YMKDEMO/NOPB LMR12010 デモ・ボード、SIMPLE SWITCHER 20Vin、1A 降圧レギュレータ、SOT-23

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR12010 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/09
証明書 LMR12010YMKDEMO/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
証明書 LMR12010YMKDEMO/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。