LMR23610AEVM

LMR23610 広入力電圧同期整流 降圧コンバータ評価基板

LMR23610AEVM

ご注文はこちら

概要

LMR23610AEVM は、降圧コンバータ LMR23610ADDAR の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR23610AEVM は、4V ~ 36V の入力 (公称 12V) で動作し、1A で 5.0V/3.3V 出力を提供します。この基板は複数のジャンパ コネクタを実装しており、出力オプションの選択、コンバータの動作の有効 / 無効化、外部クロックとの同期に使用できます。また、この基板は、帰還ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。

特長
  • 入力電圧範囲:4V ~ 36V
  • ジャンパで選択可能な出力オプション (5V または 3.3V)
  • 最大 1A の出力電流
  • 400KHz のスイッチング周波数
  • 外部クロックへの周波数同期
  • ヒカップ モード対応の短絡保護機能
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
LMR23610 SIMPLE SWITCHER 36V 1A 同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR23610AEVM — LMR23610 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR23610AEVM LMR23610 広入力電圧同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR23610A-Q1 EVM User's Guide 2016/11/08
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR23610A EVM User’s Guide (Rev. A) 2016/07/06
証明書 LMR23610AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ