LMR43606MQ3EVM-2M

LMR43606-Q1 評価基板

LMR43606MQ3EVM-2M

ご注文はこちら

概要

LMR43606-Q1 は、使いやすい同期整流降圧型電圧コンバータです。LMR43606MQ3EVM-2M は、LMR43606-Q1 コンバータの評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は、3.5V ~ 36V の入力範囲で動作し、最大 600mA の負荷で 3.3V の出力を実現します。

特長
  • VIN_EMI および GND_EMI 入力に接続される EMI フィルタが付属。
  • VIN および GND 入力に接続される EMI フィルタ入力バイパス。
  • SYNC、PGOOD、EN、VIN、VCC、VOUT、GND の各ピンに対応した、使いやすいテスト ポイント。
  • ジャンパでイネーブル入力信号を利用可能。
  • ジャンパで PGOOD 出力信号を利用可能。
  • ジャンパで 6FPWM/PFM の選択が可能。
DC/DC コンバータ
LMR43606-Q1 車載、4μA の静止電流 (IQ)、高軽負荷時効率の高い、36V、600mA、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR43606MQ3EVM-2M — LMR43606-Q1 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR43606MQ3EVM-2M LMR43606-Q1 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR43606-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024/03/18
証明書 LMR43606MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。