LMR51635EVM
LMR51635 の評価基板
LMR51635EVM
概要
TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMR51635EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い同期整流降圧レギュレータである LMR51635 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR51635 は、VIN (入力電圧範囲) が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4.3V ~ 60V の広い動作入力電圧範囲で動作し、非安定化電源から受け入れる電力のパワー コンディショニングを行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。LMR51635 は 400kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。LMR51635 は、最大 3.5A の連続出力電流に対応しています。
特長
- 入力電圧範囲:4.3V ~ 60V
- デフォルトは 5V 出力
- 3.5A の連続出力電流に対応できる能力
- 400kHz のスイッチング周波数
- ヒカップ モード短絡保護
- 周波数スペクトラム拡散
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51635 Buck Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 11月 14日 | |||
証明書 | LMR51635EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2024年 11月 8日 |