LMR66430-2EVM

LMR66430 2MHz の周波数、36V、3A、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMR66430-2EVM

ご注文はこちら

概要

LMR66430-2 評価基板 (EVM) は、LMR66430 降圧コンバータを評価するためのプラットフォームです。複数のジャンパとテスト ポイントを実装しており、デバイスをその場で構成し、各種機能をテストすることができます。この評価基板 (EVM) は、デバイスの電気的性能の評価に加えて、LMR66430 をエンド ユーザー向けアプリケーションに実装する際の回路設計とレイアウトを示す例としても使用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 固定 5V 出力。オプションのフィードバック デバイダ実装用のフットプリント確保済み
  • 外部同期機能とモード選択機能を搭載し、2.2MHz の固定スイッチング周波数で動作
  • 入力は、準拠試験向けの差動 EMI フィルタを使用
DC/DC converters
LMR66410 1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、1A、同期整流降圧コンバータ LMR66410-Q1 車載、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、1A、同期整流降圧コンバータ LMR66420 1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、2A、同期整流降圧コンバータ LMR66420-Q1 車載、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、2A、同期整流降圧コンバータ LMR66430 1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、3A、同期整流降圧コンバータ LMR66430-Q1 車載、1.5μA の静止電流 (IQ)、低 EMI (電磁干渉)、36V、3A、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR66430-2EVM

LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR66430-2EVM

LMR66430 evaluation module for 36-V, 3-A synchronous buck converter with 2-Mhz frequency

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMR66430-Q1 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/11/01
証明書 LMR66430-2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023/05/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。