LMR70503EVM

LMR70503 評価モジュール

LMR70503EVM

ご注文はこちら

概要

The LMR70503 is an inverting buck-boost converter with adjustable negative output voltage in a tiny 8-bump thin micro SMD package (0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm). Its unique control method is designed to provide fast transient response, low outputnoise, high efficiency, and tight regulation in the smallest possible PCB area. The LMR70503 has built in soft start, peak currentlimit, minimum switching frequency limit, and Under Voltage Lock Out (UVLO), with no external compensation required. Forease of use, the EN pin is referred to the IC ground instead of the negative output voltage. The LMR70503 is operating inDiscontinuous Conduction Mode (DCM) in light load. The minimum switching frequency is limited to 500 kHz to avoid audiofrequency interference to other systems. Very small total solution size can be achieved with the tiny footprint of the LMR70503and the low external component count.

特長
  • Tiny 8-Bump Thin Micro SMD Package: 0.84 mm × 1.615 mm × 0.6 mm
  • 2.8 V to 5.5 V Input Voltage Range
  • Adjustable Output Voltage: -0.9 V to -5.5 V
  • 320 mA Switch Current Limit
  • 500 kHz Minimum Switching Frequency
  • Ground Referred Enable Input
  • Under Voltage Lock Out (UVLO)
  • No External Compensation
  • Internal Soft Start
  • 1 μA Shutdown Supply Current
  • WEBENCH® Enabled
DC/DC converters
LMR70503 2.8V ~ 5.5V、300mA、負電圧出力、昇降圧電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMR70503EVM/NOPB — LMR70503 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMR70503EVM/NOPB LMR70503 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2264 LMR70503 Demo Board (Rev. A) 2013/04/25
証明書 LMR70503EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。