LMS3655NQEVM

LMS3655-Q1 5.5A、3.3V 同期整流、400kHz 降圧コンバータ評価基板

LMS3655NQEVM

ご注文はこちら

概要

LMS3655NQEVM 評価基板 (EVM) は、LMS3655-Q1 車載集積降圧コンバータ の機能を実証します。EMI 性能を最適化するために LMS3655-Q1 はスペクトラム拡散機能を内蔵し、この評価基板 (EVM) はノイズ低減を支援する EMI フィルタを裏側に実装しています。VIN1/GND1 ポストを使用して、その EMI フィルタをバイパスすることを選択できます。この評価基板 (EVM) は 3.8V ~ 36V の入力で動作し (最大 42V の過渡)、5.5A の連続負荷で 3.3V の固定出力を供給します。

特長
  • 400kHz の高効率、および自動軽モード PFM/PWM または強制 PWM モード動作
  • /3ms 遅延オン タイマの RESET パワー グッド出力/3ms 遅延オン タイマの RESET パワーグッド
  • 外部周波数同期入力
  • 低 EMI
  • HS および LS FET を内蔵した完全同期型
DC/DC converters
LMS3655-Q1 車載対応、5.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMS3655NQEVM — LMS3655-Q1 5.5A、3.3V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMS3655NQEVM LMS3655-Q1 5.5A、3.3V、400kHz 同期整流降圧コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMS36x5-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) 2018/04/13
証明書 LMS3655NQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02