LMX1205EVM
LMX1205 評価基板
LMX1205EVM
概要
LMX1205 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ、分周器、逓倍器である LMX1205 の性能評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 12.8GHz の RF クロック入力をバッファリングし、6.4GHz ~ 12.8GHz の出力範囲で最大 8 倍に逓倍することや、入力を最大 8 分周することができます。FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) とロジックのクロック処理に適した個別の補助クロック デバイダを搭載しており、各出力は、ピコ秒単位の精度と遅延調整機能による補完が可能なシステム リファレンス (SYSREF) を内蔵しています。広いクロック分配ツリーで複数のデバイスを同期できます。
特長
- 12.8GHz 対応バッファ、最大 12.8GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
- 統合型オンボード マイコン
- RF 出力と SYSREF のペアを 4 組搭載
- 1ps (ピコ秒) の分解能、ノイズなしで、入力遅延を最大 25ps に調整可能
- 0.5ps (ピコ秒) の分解能で、個別の出力遅延を最大 10ps に調整可能
- 複数のデバイスとの同期をサポート
RF PLL とシンセサイザ
購入と開発の開始
評価ボード
LMX1205EVM — LMX1205 の評価基板
LMX1205EVM — LMX1205 の評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX1205MSEVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2025/06/13 | ||
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX1205 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/13 | ||
| アプリケーション・ノート | Windowing, Sync, Sysref in LMX1205 | PDF | HTML | 2025/01/28 | |||
| 証明書 | LMX1205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/25 |