LMX1214EVM
LMX1214 評価基板
LMX1214EVM
概要
LMX1214 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ / 分周器である LMX1214 の性能評価に適した設計を採用しています。このデバイスは、最大 16GHz の無線周波数をバッファでき、出力を最大 6.4GHz で分周できます。このボードは、1 個の LMX1214 デバイスと、1 個の内蔵 USB2ANY プログラマ (書き込み機能) を搭載しています。
特長
- 16GHz 対応バッファ、最大 6.4GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
- ノイズ フロア (6GHz):-160dBc/Hz
- 4 個の RF 出力
- FPGA とロジック向けの補助分周器
- 複数のデバイスとの同期をサポート
USB ケーブル x 1
RF PLL とシンセサイザ
購入と開発の開始
評価ボード
LMX1214EVM — LMX1214 evaluation module
LMX1214EVM — LMX1214 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX1214 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/01/31 | ||
| 証明書 | LMX1214EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/12/18 |