LMX1404EPEVM
LMX1404-EP 評価基板
LMX1404EPEVM
概要
LMX1404-EP 評価基板 (EVM) は、4 出力、超低付加ジッタの RF (無線周波数) バッファ、分周器、逓倍器である LMX1404-EP の性能評価に適した設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、最大 15GHz の RF クロック入力をバッファリングし、3.2GHz ~ 6.4GHz の出力範囲で 2 倍、3 倍、または 4 倍に逓倍することや、入力を最大 8 分周することができます。
FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) とロジックのクロック処理に適した個別の補助クロック デバイダを搭載しており、各出力は、ピコ秒単位の精度と遅延調整機能による補完が可能なシステム リファレンス (SYSREF) を内蔵しています。広いクロック分配ツリーで複数のデバイスを同期できます。
特長
- 15GHz 対応バッファ、最大 6.4GHz 対応の逓倍器、最大 8 分周
- ノイズ フロア (6GHz):-160dBc/Hz
- RF 出力と SYSREF のペアを 4 組搭載
- 出力別、ピコ秒単位の高精度遅延チューニング機能を搭載した SYSREF ジェネレータ
- SYSREF 搭載、FPGA / ロジック向け補助分周器
- 複数のデバイスとの同期をサポート
RF PLL とシンセサイザ
購入と開発の開始
評価ボード
LMX1404EPEVM — LMX1404-EP の評価基板
LMX1404EPEVM — LMX1404-EP の評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMX1404-EP Evaluation Module | PDF | HTML | 2024/07/07 | ||
| 証明書 | LMX1404EPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/03/04 |