LMZ31520EVM-001

20A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

LMZ31520EVM-001

ご注文はこちら

概要

LMZ31520 EVM (評価基板) は、LMZ31520 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、16mm x 15mm の QFN パッケージに封止済みで、3V ~ 14.5V の入力電圧を 0.6V ~ 3.6V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。出力電圧とスイッチング周波数は、この評価基板上のジャンパ設定を使用して設定できます。

特長
  • 3V ~ 14.5V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
  • 出力電圧:0.6V ~ 3.6V
  • スイッチング周波数範囲:300kHz ~ 850kHz
  • 複数のテスト・ポイントを制御して、パワー・グッドとインヒビット (禁止) の各機能を制御
  • Eco-mode または FCCM 動作をテストするための各種セレクタ・オプション
  • 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
LMZ31520 15 x 16 x 5.8mm QFN パッケージ封止、3V ~ 14.5V、20A、降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LMZ31520EVM-001 — 20A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

LMZ31520EVM-001 20A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LMZ315x0 Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/12/14
証明書 LMZ31520EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02