LMZ31710EVM-001
10A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
LMZ31710EVM-001
概要
LMZ31710 EVM (評価基板) は、LMZ31710 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、10mm x 10mm の QFN パッケージに封止済みで、2.95V ~ 17V の入力電圧を 0.6V ~ 5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 10A の出力電流を供給します。ジャンパを使用して、7 個のプリセット値からいずれかの出力電圧を選択できます。
特長
- 2.95V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
- 出力電圧:0.6V ~ 5V
- スイッチング周波数範囲:200kHz ~ 1MHz
- 複数のテスト・ポイントを制御して、パワー・グッド、インヒビット (禁止) / UVLO、同期、低速スタート、追跡の各機能を使用可能
- 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ31710EVM-001 — 10A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
LMZ31710EVM-001 — 10A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2022/01/31 | ||
| 証明書 | LMZ31710EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |