LMZ31710X2EVM
LMZ31710E2EVM
LMZ31710X2EVM
概要
LMZ31710X2EVM は、2 相構成を採用した LMZ31710 降圧モジュールの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2 個の 10mm x 10mm QFN パッケージに封止済みで、2.95V ~ 17V の入力電圧を希望のレギュレーション済み出力電圧 (ジャンパを使用して選択した 0.6V、0.9V、1.2V、1.8V のいずれか) に変換し、最大 18A の出力電流を供給します。
特長
- 2.95V ~ 17V という広い動作入力電圧範囲は、5V または 12V のレールに最適
- 出力電圧:0.6V ~ 1.8V
- 最大 18A の出力電流
- スイッチング周波数範囲:200kHz ~ 1MHz
- 180 度の位相差動作
- 複数のテスト・ポイントを制御して、パワー・グッド、インヒビット (禁止) / UVLO、同期、スロースタート・トラッキングの各機能を使用可能
- 放熱特性の最大化とノイズの最小化向けに推奨の PCB レイアウト
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM
LMZ31710X2EVM — LMZ31710E2EVM
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMZ31704 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/31 | ||
| 証明書 | LMZ31710X2EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |