LMZ34002EVM-001
2A 負電圧出力 SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
LMZ34002EVM-001
概要
The Texas Instruments LMZ34002EVM-001 evaluation module (EVM) makes it easy for designers to evaluate the performance of the LMZ34002 2A, Negative Output Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 4.5V to 40V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (-3.3V, -5V, -12V, -15V).
特長
- Jumper selectable output voltage
- Adjustable soft start
- Adjustable turn-on UVLO
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMZ34002EVM-001 — 2A 負電圧出力 SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
LMZ34002EVM-001 — 2A 負電圧出力 SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the LMZ34002 | 2013/07/02 | |||
| 証明書 | LMZ34002EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |